Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 65 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 120 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 38,1 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 84,5 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 103,5 mm |
| a - Position Point Application Charges | 59,8 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,52 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 75,1 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 72,7 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 4,35 kN |
| f0 - Coefficient | 15.2 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 4800 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 5200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 4,678 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 6,322 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,929 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,965 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,425 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 73 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 112 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |