Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm C - Largeur de la bague extérieure 19 mm T - Largeur totale 24,25 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 52,4 mm a - Position Point Application Charges 18,25 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Masse 0,43 kg Libellé ISO355 T3DC035
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 70 kN A2 - Coefficient matière 1 C0 - Capacité Charge Statique 80 kN Cu - Charge limite à la fatigue 9,8 kN e - Coefficient 0.37 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.88 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.6 N ref - Vitesse thermique de référence 6100 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 10000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,119 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,88 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,813 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,907 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 43 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 43,5 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 61 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 63,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 67 mm Ca - Dégagement mini Ca 3 mm Cb - Dégagement mini Cb 5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors