Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
40 mm
D - Diamètre Extérieur
80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
23 mm
C - Largeur de la bague extérieure
19 mm
T - Largeur totale
24,75 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
58,8 mm
a - Position Point Application Charges
19,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Masse
0,532 kg
Libellé ISO355
T3DC040
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
85 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
96,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
11,8 kN
e - Coefficient
0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.6
N ref - Vitesse thermique de référence
5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
9200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
7,121 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
9,879 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,824 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)