Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32217U - NTN

32217U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
C - Largeur de la bague extérieure30 mm
T - Largeur totale38,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure115 mm
a - Position Point Application Charges33,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Masse2,75 kg
Libellé ISO355T3EC085
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique249 kN
C0 - Capacité Charge Statique300 kN
Cu - Charge limite à la fatigue35 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.42
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.43
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI96 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI97 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE130 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE140 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE142 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb8,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image