• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32218A - SNR

32218A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
C - Largeur de la bague extérieure34 mm
T - Largeur totale42,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure122,6 mm
a - Position Point Application Charges36,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Masse3,439 kg
Libellé ISO355T3FC090
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique295 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique396 kN
Cu - Charge limite à la fatigue42,5 kN
e - Coefficient0.42
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.43
N ref - Vitesse thermique de référence2700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,574 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,426 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,617 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,309 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,429 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI102 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI100 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE138 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE150 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE152 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb8,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image