Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 46 mm C - Largeur de la bague extérieure 37 mm T - Largeur totale 48,5 mm a - Position Point Application Charges 39 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm Masse 3,07 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 237 kN C0 - Capacité Charge Statique 296 kN e - Coefficient 0.55 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.6 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.1 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION Da min - Diamètre mini épaulement BE 96,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 118 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 122 mm Ca - Dégagement mini Ca 5 mm Cb - Dégagement mini Cb 11 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors