Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 51 mm C - Largeur de la bague extérieure 42 mm T - Largeur totale 54 mm a - Position Point Application Charges 44 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm Masse 4,53 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 300 kN C0 - Capacité Charge Statique 380 kN Cu - Charge limite à la fatigue 45 kN e - Coefficient 0.55 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.6 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.1 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION Da min - Diamètre mini épaulement BE 112,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 138 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 143 mm Ca - Dégagement mini Ca 5 mm Cb - Dégagement mini Cb 12 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000 981 4318 Mercedes 003 981 29 05 Mercedes 003 981 3105 Mercedes 008 981 04 05 MAN 06.32499.0020 MAN 06.32499.0082 MAN 06.32499.0157 MAN 81.93420-0082 MAN 81.93420-0084 Industry Calcul Factors