Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32316BC12 - SNR

32316BC12

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure58 mm
C - Largeur de la bague extérieure48 mm
T - Largeur totale61,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure125,2 mm
a - Position Point Application Charges49 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse6,303 kg
Libellé ISO355T5GD080B
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique365 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique470 kN
Cu - Charge limite à la fatigue53,7 kN
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N ref - Vitesse thermique de référence3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,652 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,347 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,42 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,71 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI96 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE137 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE164,3 mm
Ca - Dégagement mini Ca7 mm
Cb - Dégagement mini Cb13,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image