Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32317U - NTN

32317U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
C - Largeur de la bague extérieure49 mm
T - Largeur totale63,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure128,5 mm
a - Position Point Application Charges43 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Masse7,22 kg
Libellé ISO355T2GD085
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique445 kN
C0 - Capacité Charge Statique525 kN
Cu - Charge limite à la fatigue59 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.74
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI102 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI103 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE150 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE166 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE167 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb14,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image