Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 55 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 14 mm C - Largeur de la bague extérieure 11,5 mm T - Largeur totale 14 mm a - Position Point Application Charges 10,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Masse 0,121 kg Libellé ISO355 T2BD035
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 30,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 37,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 4,6 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.13 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.06 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 9000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 39,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 40 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 50,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 52,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 0,6 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors