Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20 mm C - Largeur de la bague extérieure 16 mm T - Largeur totale 20 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 85 mm a - Position Point Application Charges 18 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Masse 0,475 kg Libellé ISO355 T2BC070
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 76 kN C0 - Capacité Charge Statique 110 kN Cu - Charge limite à la fatigue 13,4 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.32 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.05 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.9 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 76 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 75,5 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 90 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 94,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 96 mm Ca - Dégagement mini Ca 4 mm Cb - Dégagement mini Cb 4 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors