• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32920 - NTN

32920

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
C - Largeur de la bague extérieure20 mm
T - Largeur totale25 mm
a - Position Point Application Charges25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,08 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique108 kN
C0 - Capacité Charge Statique162 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18,6 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.73
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da min - Diamètre mini épaulement BE127 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE135 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image