• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32934XU - NTN

32934XU

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
C - Largeur de la bague extérieure30 mm
T - Largeur totale38 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure200,5 mm
a - Position Point Application Charges42,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Masse4,4 kg
Libellé ISO355T3DC170
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique315 kN
C0 - Capacité Charge Statique560 kN
Cu - Charge limite à la fatigue55 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.86
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.57
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI183 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI182 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE213 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE220 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE222 mm
Ca - Dégagement mini Ca7 mm
Cb - Dégagement mini Cb8 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image