Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

33017U - NTN

33017U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
C - Largeur de la bague extérieure29,5 mm
T - Largeur totale36 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure108 mm
a - Position Point Application Charges26 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,69 kg
Libellé ISO355T2CE085
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique195 kN
C0 - Capacité Charge Statique296 kN
Cu - Charge limite à la fatigue35,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.13
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.06
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI94 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI93,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE118 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE121,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE125 mm
Ca - Dégagement mini Ca6 mm
Cb - Dégagement mini Cb6,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes006 981 8705Mercedes006 981 9705Mercedes007 981 4905MAN06.32499-0121Scania1364631Scania1911811Scania264961

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train arrière-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train arrière-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train avant-MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => Train avant-MercedesLK/LN2LK/LN203/1984 => 11/1998Train avant-

Industry Calcul Factors

Calcul factors image