Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
33108A - SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
40 mm
D - Diamètre Extérieur
75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
26 mm
C - Largeur de la bague extérieure
20,5 mm
T - Largeur totale
26 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
57,6 mm
a - Position Point Application Charges
18,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Masse
0,496 kg
Libellé ISO355
T2CE040
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
88,5 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
110 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
13,5 kN
e - Coefficient
0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.93
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.69
N ref - Vitesse thermique de référence
5400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
9600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
8,096 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
10,904 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,44 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)