Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 65 mm |
D - Diamètre Extérieur | 140 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 58,7 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 88,3 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 118 mm |
a - Position Point Application Charges | 73,3 mm |
α - Angle de contact | 25 ° |
rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
Classe de Jeu Radial | C3 |
Classe de précision | P0 |
Masse | 3,39 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 145 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 118 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 7,3 kN |
f0 - Coefficient | 13.6 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 4500 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 4600 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 3,138 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 4,862 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,392 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,009 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 76 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 129 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |