Bonjour,
Pour éviter tout problème de connexion à eShop, merci de vider le cache de votre navigateur avant de vous connecter (Ctrl + F5).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 2 rangées

4204A - SNR

4204A

Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure30,25 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure38,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,14 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique17,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique12,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,74 kN
f0 - Coefficient13.8
N ref - Vitesse thermique de référence13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,568 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,432 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,396 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,311 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,622 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI26 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE41 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined