Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 20 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 41,3 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 51,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,26 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 26,2 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 20,8 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,94 kN |
| f0 - Coefficient | 14.4 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 9600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 10000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 4,086 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,914 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,409 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,644 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,288 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 36 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 56 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |