Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à billes à gorges profondes, à 2 rangées
4207A - SNR
Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
35 mm
D - Diamètre Extérieur
72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
47,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
59,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,1 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Classe de précision
P0
Masse
0,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
32,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique
26,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
1,46 kN
f0 - Coefficient
14.5
N ref - Vitesse thermique de référence
8700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
9000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
130 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
4,11 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,89 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,411 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,72 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
42 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
65 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement