Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 23 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 65 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 77 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,58 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 37,4 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 36,7 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 2,02 kN |
| f0 - Coefficient | 15.6 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 6300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 6800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -30 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 130 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,628 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 7,372 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,433 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,66 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,32 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 57 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 83 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |