Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 110 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 200 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 92 mm |
| C - Largeur de la bague extérieure | 74 mm |
| a - Position Point Application Charges | 90 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Masse | 11,4 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 615 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 865 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 92,5 kN |
| e - Coefficient | 0.42 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.57 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.39 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Db min - Diamètre mini épaulement BE | 188,5 mm |
| Cb - Dégagement mini Cb | 9 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |