
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 28,575 mm |
D - Diamètre Extérieur | 73,025 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 22,225 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 17,462 mm |
T - Largeur totale | 22,225 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 54,2 mm |
a - Position Point Application Charges | 18,325 mm |
Masse | 0,481 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 62,5 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 68 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 8,3 kN |
A2 - Coefficient matière | 1 |
e - Coefficient | 0.45 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.73 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.32 |
N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 7000 tr/min |
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 5300 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da max - Diamètre max épaulement BI | 37 mm |
db min - Diamètre mini épaulement BI | 37,5 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 62 mm |
Db min - Diamètre mini épaulement BE | 68 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 0,8 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors
