Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-1780/1729 - NTN

4T-1780/1729

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25,4 mm
D - Diamètre Extérieur56,896 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19,837 mm
C - Largeur de la bague extérieure15,875 mm
T - Largeur totale19,368 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure39 mm
a - Position Point Application Charges12,868 mm
Masse0,234 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique47,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique46,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,7 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.95
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI30 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI30,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE49 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE51 mm
ra max - Rayon max de raccordement0,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image