• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-25877/25821 - NTN

4T-25877/25821

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur34,925 mm
D - Diamètre Extérieur73,025 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24,608 mm
C - Largeur de la bague extérieure19,05 mm
T - Largeur totale23,812 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure53 mm
a - Position Point Application Charges15,712 mm
Masse0,473 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique78,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique85 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,4 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.07
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI40,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI43 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE68 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,8 mm
undefined