• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-30207 - NTN

4T-30207

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
C - Largeur de la bague extérieure15 mm
T - Largeur totale18,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure52,5 mm
a - Position Point Application Charges15 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,341 kg
Libellé ISO355T3DB035
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique61,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique61,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI44 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI43,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE63,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE67 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb3 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image