• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-32011X - NTN

4T-32011X

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
C - Largeur de la bague extérieure17,5 mm
T - Largeur totale23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure74 mm
a - Position Point Application Charges20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,56 kg
Libellé ISO355T3CC055
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique89 kN
C0 - Capacité Charge Statique118 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,4 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.41
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.81
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.48
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI63 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI63,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE81 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE86 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb5,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0009809002Mercedes0029811305Mercedes0029816605Mercedes006 981 9002Mercedes0069815605Mercedes0079810405Mercedes0099814505Mercedes0099814805Mercedes0099816105Mercedes0099817005ZF0750 117 024ZF0750117785Mazda9960-32-011MercedesA0009809002MercedesA0029811305MercedesA0029816605MercedesA0069815605MercedesA0079810405MercedesA0099814505MercedesA0099814805MercedesA0099816105MercedesA0099817005

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMazdaBONGOBONGO11/1987 => 03/2001Train arrièreDroit,GaucheMercedesCLASSE GCLASSE G I08/1989 => 08/1997Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE GCLASSE G I08/1989 => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE GCLASSE G I03/1999 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesG-SERIESG-SERIES08/1989 => Train avantDroit,GaucheMercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996Train arrièreDroit,GaucheMercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996Train arrièreGauche,DroitMercedesSPRINTERSPRINTER I => --MercedesSPRINTERSPRINTER I => Train avantDroit,GaucheMercedesSPRINTERSPRINTER I => Train avantGauche,DroitMercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006Train arrièreDroit,GaucheMercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006Train arrièreGauche,DroitMercedesSPRINTERSPRINTER I01/1996 => 01/2006Train arrière,Train avantDroit,GaucheMercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES01/1995 => 01/2006Train arrièreDroit,GaucheMercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996Train arrièreDroit,GaucheMercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES02/1982 => 12/1989Train arrièreDroit,GaucheMercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES02/1982 => 01/1996Train arrièreGauche,Droit

Industry Calcul Factors

Calcul factors image