• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-32308C - NTN

4T-32308C

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
C - Largeur de la bague extérieure27 mm
T - Largeur totale35,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure66,5 mm
a - Position Point Application Charges27,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse1,1 kg
Libellé ISO355T5FD040
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique122 kN
C0 - Capacité Charge Statique140 kN
Cu - Charge limite à la fatigue17,1 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI48 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI50 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE84 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb8 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image