Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 110 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 34 mm C - Largeur de la bague extérieure 26,5 mm T - Largeur totale 34 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 88,5 mm a - Position Point Application Charges 26 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Masse 1,27 kg Libellé ISO355 T3DE065
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 160 kN C0 - Capacité Charge Statique 211 kN Cu - Charge limite à la fatigue 25,7 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.39 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.85 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.55 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 73 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 73,5 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 96 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 101,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 106 mm Ca - Dégagement mini Ca 6 mm Cb - Dégagement mini Cb 7,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 003 981 4105 MAN 06.32499-0039 MAN 06.32499-0073 MAN 06.32499-0108 MAN 06.32499.0116 SAF 4200005500 Iveco 4690299 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 04/1989 Train arrière - Iveco P/PA P/PA 03/1987 => 11/1992 Train arrière - Iveco ZETA ZETA 10/1979 => 11/1992 Train arrière - Industry Calcul Factors