Cône monté, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 68,262 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 21,996 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 87 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 99,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 120 kN |
| A2 - Coefficient matière | 1 |
| e - Coefficient | 0.4 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.82 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.49 |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 74 mm |
| db min - Diamètre mini épaulement BI | 78 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2,3 mm |