Cône monté, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 44,45 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 29,9 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 65 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 151 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 175 kN |
A2 - Coefficient matière | 1 |
e - Coefficient | 0.28 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.16 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.11 |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da max - Diamètre max épaulement BI | 51 mm |
db min - Diamètre mini épaulement BI | 57 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 3,5 mm |
Industry Calcul Factors