• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-482/472 - NTN

4T-482/472

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur69,85 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29,007 mm
C - Largeur de la bague extérieure24,237 mm
T - Largeur totale29,794 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure93 mm
a - Position Point Application Charges25,894 mm
Masse1,33 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique142 kN
C0 - Capacité Charge Statique177 kN
Cu - Charge limite à la fatigue21,6 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.86
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.56
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI77 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI83 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE107 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE114 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image