Cuvette
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN | 
| D - Diamètre Extérieur | 112,712 mm | 
| C - Largeur de la bague extérieure | 20,638 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| A2 - Coefficient matière | 1 | 
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 92 mm | 
| Db min - Diamètre mini épaulement BE | 106 mm | 
| r1a - Rayon max de raccordement | 3,3 mm | 
Industry Calcul Factors