Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-563 - NTN

4T-563

Cuvette

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur127 mm
C - Largeur de la bague extérieure28,575 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
A2 - Coefficient matière1
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE112 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE120 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image