Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 50,8 mm |
D - Diamètre Extérieur | 104,775 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 36,512 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 28,575 mm |
T - Largeur totale | 36,512 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 77,5 mm |
a - Position Point Application Charges | 26,912 mm |
Masse | 1,44 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 158 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 178 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 21,7 kN |
A2 - Coefficient matière | 1 |
e - Coefficient | 0.4 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.82 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.49 |
N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 4900 tr/min |
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3700 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da max - Diamètre max épaulement BI | 61 mm |
db min - Diamètre mini épaulement BI | 68 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 92 mm |
Db min - Diamètre mini épaulement BE | 99 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 3,5 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 3,3 mm |