Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-H715345/H715311 - NTN

4T-H715345/H715311

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur71,438 mm
D - Diamètre Extérieur136,525 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46,038 mm
C - Largeur de la bague extérieure36,512 mm
T - Largeur totale46,038 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure110,8 mm
a - Position Point Application Charges37,338 mm
Masse3,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique248 kN
C0 - Capacité Charge Statique355 kN
Cu - Charge limite à la fatigue42,4 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.47
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.27
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI87 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI93 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE132 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image