Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-HH224334/HH224310 - NTN

4T-HH224334/HH224310

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur99,974 mm
D - Diamètre Extérieur212,725 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure66,675 mm
C - Largeur de la bague extérieure53,975 mm
T - Largeur totale66,675 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure159 mm
a - Position Point Application Charges47,775 mm
Masse11,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique575 kN
C0 - Capacité Charge Statique810 kN
Cu - Charge limite à la fatigue85,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.84
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI120 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI124 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE192 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE202 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image