Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 120,65 mm D - Diamètre Extérieur 259,974 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 82,55 mm C - Largeur de la bague extérieure 61,912 mm T - Largeur totale 77,788 mm a - Position Point Application Charges 54,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 9,7 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Masse 19,42 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 820 kN C0 - Capacité Charge Statique 1070 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.32 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.03 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.87 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 142 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 158 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 234 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 223 mm ra max - Rayon max de raccordement 9,7 mm r1a - Rayon max de raccordement 6,4 mm
Industry Calcul Factors