Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-HM926740/HM926710 - NTN

4T-HM926740/HM926710

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur114,3 mm
D - Diamètre Extérieur228,6 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure49,428 mm
C - Largeur de la bague extérieure38,1 mm
T - Largeur totale53,975 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure180 mm
a - Position Point Application Charges67,475 mm
Masse9,76 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique475 kN
C0 - Capacité Charge Statique620 kN
Cu - Charge limite à la fatigue63,7 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.74
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.45
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur0.81
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI142 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI146 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE200 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE219 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image