• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JHM516849/JHM516810PK - NTN

4T-JHM516849/JHM516810PK

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
C - Largeur de la bague extérieure31,5 mm
T - Largeur totale39 mm
a - Position Point Application Charges5,9 mm
Masse2,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique218 kN
C0 - Capacité Charge Statique297 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.41
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.81
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.47
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI100 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE125 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE125 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE134 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image