• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JLM813010PK - NTN

4T-JLM813010PK

Cuvette

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur110 mm
C - Largeur de la bague extérieure20,5 mm
Masse0,298 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
A2 - Coefficient matière1
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE98 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE105 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image