Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JLM813049/JLM813010PK - NTN

4T-JLM813049/JLM813010PK

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
C - Largeur de la bague extérieure20,5 mm
T - Largeur totale26 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure91,5 mm
a - Position Point Application Charges26,3 mm
Masse0,888 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique108 kN
C0 - Capacité Charge Statique150 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.49
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.68
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.23
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI77 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI78 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE98 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE105 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image