Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JM205149/JM205110 - NTN

4T-JM205149/JM205110

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
C - Largeur de la bague extérieure23 mm
T - Largeur totale28 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure69 mm
a - Position Point Application Charges20,6 mm
Masse0,755 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique118 kN
C0 - Capacité Charge Statique141 kN
Cu - Charge limite à la fatigue17,2 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale1
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.82
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI57 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE80 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE85 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceZF0750 117 640ZF0750 120 330Scania317350Scania382720

Industry Calcul Factors

Calcul factors image