Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JM612949PK - NTN

4T-JM612949PK

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
Masse0,319 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique138 kN
C0 - Capacité Charge Statique171 kN
A2 - Coefficient matière0
e - Coefficient0.43
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.77
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.39
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI83 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image