Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 90 mm |
D - Diamètre Extérieur | 145 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 34 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
T - Largeur totale | 35 mm |
a - Position Point Application Charges | 33 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 2,5 mm |
Masse | 2,14 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 210 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 279 kN |
A2 - Coefficient matière | 1 |
e - Coefficient | 0.44 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.74 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.35 |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 3200 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2400 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da max - Diamètre max épaulement BI | 99 mm |
db min - Diamètre mini épaulement BI | 105 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 139 mm |
Db min - Diamètre mini épaulement BE | 131 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 3 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |