Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 133,35 mm D - Diamètre Extérieur 177,008 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 26,195 mm C - Largeur de la bague extérieure 20,638 mm T - Largeur totale 25,4 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 156 mm a - Position Point Application Charges 29,1 mm Masse 1,7 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 140 kN C0 - Capacité Charge Statique 259 kN Cu - Charge limite à la fatigue 27,7 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.35 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.95 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.72 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 140 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 142 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 167 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 171 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.276 Industry Calcul Factors