Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Cône monté, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 0 mm D - Diamètre Extérieur 59,974 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 0 mm C - Largeur de la bague extérieure 11,938 mm T - Largeur totale 15,875 mm a - Position Point Application Charges 13,375 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0 mm Masse 0,063 kg
PERFORMANCE PRODUIT A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 0 Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION Da max - Diamètre max épaulement BE 53 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 56 mm ra max - Rayon max de raccordement 0 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,3 mm
Industry Calcul Factors