Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-LM300849/LM300811 - NTN

4T-LM300849/LM300811

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur41 mm
D - Diamètre Extérieur67,975 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
C - Largeur de la bague extérieure13,5 mm
T - Largeur totale17,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54,5 mm
a - Position Point Application Charges13,9 mm
Masse0,239 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique46 kN
C0 - Capacité Charge Statique62,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,6 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.72
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI45 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE61 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE65 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,94 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image