• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-M12649/M12610 - NTN

4T-M12649/M12610

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur21,43 mm
D - Diamètre Extérieur50,005 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18,288 mm
C - Largeur de la bague extérieure13,97 mm
T - Largeur totale17,526 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure34,5 mm
a - Position Point Application Charges11,126 mm
Masse0,169 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique42 kN
C0 - Capacité Charge Statique39 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,75 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.19
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.16
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI25,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI29 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE44 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE46 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,3 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0009816305Toyota04421-35020Opel330021Opel330022Nissan40215-F1700Nissan40215-VL30AHyundai51703-44030Hyundai51703-4A000Isuzu8-94242-913-0Toyota90368-21001G.M.E., Bedford, Vauxhall94361801Porsche999 059 089 01MercedesA0009816305NissanD0215-F1700MitsubishiMB633087

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBedfordMIDIMIDI12/1988 => 07/1997Train avantGauche,DroitHyundaiH 100H 100 => --HyundaiH 100H 10006/1993 => 05/1994Train avantDroitHyundaiH1H108/2006 => 04/2007Train avantDroit,GaucheHyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => Train avantGauche,DroitHyundaiH1 STAREXH1 STAREX I09/2001 => 08/2006Train avantDroitHyundaiH1 STAREXH1 STAREX II => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II08/2006 => 04/2007Train avantDroitHyundaiH1 STAREXH1 STAREX II_III => --HyundaiH100H100 => --HyundaiH100H10006/1993 => 05/1994Train avantGauche,DroitHyundaiH100H10009/1998 => 11/2003Train avantDroit,GaucheHyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1997 => 11/2007Train avantDroitHyundaiSATELLITESATELLITE I12/2001 => 11/2007Train avantGauche,DroitHyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007Train avantDroitIsuzuCrosswindCrosswind => --IsuzuD-MAX ID-MAX I => Train avantDroit,GaucheIsuzuD-MAX ID-MAX I => Train avantGauche,DroitIsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => Train avantDroit,GaucheIsuzuD-MAX IID-MAX II => Train avantGauche,DroitIsuzuD-MaxD-Max => --IsuzuD-MaxD-Max12/2002 => 08/2012Train avantDroit,GaucheIsuzuMIDIMIDI12/1988 => 09/1991Train avantDroit,GaucheIsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996Train arrièreDroit,GaucheIsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996Train arrièreGauche,DroitIsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996Train arrière,Train avantDroit,GaucheIsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004--IsuzuTFTF => --IsuzuVANVAN12/1988 => 09/1991Train avantDroit,GaucheIsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996Train arrièreDroit,GaucheJacREFINE M3REFINE M3 => --JacREFINE M4REFINE M4 => --JacREFINE M5 IREFINE M5 I => --JacREFINE M5 IIREFINE M5 II => --MGMGMG12/2001 => 11/2007Train avantDroit,GaucheMercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985Train avantDroit,GaucheMercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985Train avantGauche,DroitMercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985Train avantGauche,DroitMercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes300-SERIES300-SERIES08/1972 => 08/1985Train avantGauche,DroitMercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989Train avantGauche,DroitMercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 08/1980Train avantGauche,DroitMercedes420-560420-560 I08/1985 => 05/1991Train avantGauche,DroitMercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE SCLASSE S I => --MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 06/1991Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SCLASSE S I08/1985 => 06/1991Train avantGauche,DroitMercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesSERIE LSERIE L I03/1977 => 01/1996Train avantGauche,DroitMercedesSERIE LSERIE L I04/1977 => 01/1996Train avantDroit,GaucheMercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996Train avantGauche,DroitMercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996Train avantGauche,DroitMercedesT1T1 => --MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996Train avantDroit,GaucheMercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996Train avantGauche,DroitMitsubishiLL10/1988 => 04/2004Train avantGauche,DroitMitsubishiL200L20010/1986 => 04/1995Train avantGauche,DroitMitsubishiL200L20012/1995 => 11/2007Train avantDroit,GaucheMitsubishiL200L200 I02/1990 => 02/2001Train avantGauche,DroitMitsubishiL200L200 II => Train avantDroit,GaucheMitsubishiL300L30008/1979 => 04/1994Train avantDroit,GaucheMitsubishiL300L30008/1979 => 02/2003Train avantGauche,DroitMitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001Train avantGauche,DroitMitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998Train avantGauche,DroitNISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 06/1990Train avantDroit,GaucheNissanCABSTARCABSTAR05/1989 => 06/1990Train avantGauche,DroitNissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 06/1990Train avantGauche,DroitNissanNP300NP300 V07/2010 => Train avantDroit,GaucheNissanNavaraNavara => --NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985Train avantDroit,GaucheNissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 06/2002Train avantDroit,GaucheNissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005Train avantGauche,DroitNissanPick UpPick Up01/1998 => 11/2005Train avantGauche,DroitNissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 12/1986Train avantGauche,DroitOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 05/1996Train avantDroit,GaucheOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 05/1996Train avantGauche,DroitOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002Train avantDroitToyotaDynaDYNA 107/1985 => 04/1995Train avantGauche,DroitToyotaDynaDyna07/1985 => 07/2001Train avantGauche,DroitToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHI ACEHI ACE II01/1977 => 07/2006Train avantGauche,DroitToyotaHI ACEHI ACE II11/1982 => 07/2006Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHILUX I07/1978 => 02/1984Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHILUX I07/1983 => 06/1998Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHILUX II03/1984 => 07/1997Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHILUX II07/1991 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III => --ToyotaHiluxHILUX III07/1984 => 07/2001Train avantGauche,DroitToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiaceHiace01/1977 => 07/2006Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHilux07/1978 => 06/1994Train avantGauche,DroitToyotaHiluxHilux03/1984 => 06/1998Train avantDroit,GaucheToyotaHiluxHilux07/1991 => 07/2005--ToyotaHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up TruckHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN85/LN90 MK V Pick up TruckHilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN86 MK V Pick up TruckHilux - LN86 MK V Pick up Truck => --VauxhallBRAVABRAVA06/1996 => 08/2002--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990Train avantGauche,DroitVauxhallMIDIMIDI05/1990 => 07/1997Train avantDroit,GaucheVauxhallMIDIMIDI05/1990 => 07/1997Train avantGauche,Droit

Industry Calcul Factors

Calcul factors image