Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 10 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 24 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 11 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 24 mm |
| T - Hauteur de butée | 9 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Masse | 0,021 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 10 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 14 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 3,569 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 1,785 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,5 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,3 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 16 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 18 mm |