Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 12 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 28 mm |
| T - Hauteur de butée | 11 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Masse | 0,034 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 13,2 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 19 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 0,86 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 8000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 5600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 18 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 22 mm |